Fascetta di fissaggio in rotolo Insulok (Codici componente)

Fascetta di fissaggio in rotolo Insulok
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bound-type with surface fastener that can be held in place via one-touch mechanism and is made of flexible material so as not to damage bound cables. Can also be used for temporary tacking. Roll type.

[Features]
· For wire connections between optical cords and UTP cables.
Roll type grip tie that can be cut to size as needed.
Can be used for packaging in addition to bundling of various electrical cables and telecommunications cables.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GTR-B
GTR-B-5W10
GTR-BLU
GTR-BLU-5W10
GTR-GRN
GTR-GRN-5W10
GTR-ORG
GTR-RED
GTR-RED-5W10
GTR-YLW
GTR-YLW-5W10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Larghezza A
(mm)
Color

33.98 €

10.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109920Nero

26.86 €

8.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106710Nero

37.08 €

11.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109920[Altro] Blu

26.86 €

8.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106710[Altro] Blu

27.46 €

1 Disponibile 5 giorni 109920[Altro] Verde

18.43 €

1 5 giorni 106710[Altro] Verde

37.08 €

11.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

109920[Altro] Arancione

27.46 €

1 5 giorni 109920[Altro] Rosso

22.60 €

1 5 giorni 106710[Altro] Rosso

27.46 €

1 5 giorni 109920[Altro] Giallo

22.40 €

1 5 giorni 106710[Altro] Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva L(mm) 5000 Material Nylon e polietilene Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A
Special Function/Application Tipo riutilizzabile / Fascetta boccola Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -10 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 70

Supporto tecnico