Morsettiera integrata con collegamento a vite MK4 / 16 (Codici componente)

Morsettiera integrata con collegamento a vite MK4 / 16
[Features]
· Screw connection, 400V / 24A / 0.2-4 mm, 16 pole, direct mounting (MK4/16).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0244220000

Codice componente
0244220000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.37 €

20 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo cablaggio Vite Metodo di montaggio Fissaggio diretto Parti/Prodotti completi Prodotto assemblato
Numero di poli(Polo) 16 Misura vite M2.5 Numero di ingressi/uscite 1 – 1
Corrente nominale (IEC)(A) 24 Corrente nominale (UL)(A) 20 Tipo Morsettiera multipolare
Misura nominale cavo(mm2) 2.5 Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) 0,2 – 4 Tensione nominale (IEC)(V) 400
Tensione nominale (UL)(V) 150 Modello MK4/16 Copertura inclusa NA
Dimensione lama cacciavite(mm) 0.6 x 3,5 Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) 5 Coppia di serraggio vite terminale(Nm) 0.4-0.45
Classe d'infiammabilità UL94 5VA Tensione di tenuta a impulso(kV) 6

Supporto tecnico