Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1025100000
Codice componente
|
---|
1025100000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo cablaggio | Metodo di montaggio | Parti/Prodotti completi | Numero di poli (Polo) | Misura vite | Numero di ingressi/uscite | Corrente nominale (IEC) (A) | Corrente nominale (UL) (A) | Tipo | Caratteristiche | Passo tra i terminali (mm) | Ghiera | Misura nominale cavo (mm2) | Gamma di collegamento filo Min–Max (mm2) | Tensione nominale (IEC) (V) | Tensione nominale (UL) (V) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo | Ingresso corrente nominale | Tensione nominale | Tipo di collegamento elettrico 1 | Tipo di collegamento elettrico 2 | Posizione collegamento | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Tipo di guida DIN | Corpo, materiale isolante | Temperatura di esercizio | Larghezza/Dimensioni rete | Altezza di montaggio minima possibile | Piastra di chiusura necessaria | Colore | Lunghezza | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | Modello | Copertura inclusa | Dimensione lama cacciavite (mm) | Lunghezza di spelatura rivestimento cavo (mm) | Coppia di serraggio vite terminale (Nm) | Classe d'infiammabilità UL94 | Tensione di tenuta a impulso (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 100 | 4 giorni | - | [Montaggio su guida DIN] Per DIN 35mm (TS35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 800 | Collegamento a vite | - | - | 1 | 2 | No | Guida DIN (guida a cappello) 35mm | Termoplastica | -60 - 130 | 6.1 | 46.5 | Sì | Beige | 60 | - | - | - | - | - | - | V0 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Metodo di montaggio
Parti/Prodotti completi
Numero di poli(Polo)
Misura vite
Numero di ingressi/uscite
Corrente nominale (IEC)(A)
Corrente nominale (UL)(A)
Tipo
Caratteristiche
Passo tra i terminali(mm)
Ghiera
Misura nominale cavo(mm2)
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2)
Tensione nominale (IEC)(V)
Tensione nominale (UL)(V)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
Tipo di collegamento elettrico 2
Posizione collegamento
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
Tipo
Ingresso corrente nominale
Tensione nominale
Tipo di collegamento elettrico 1
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Tipo di guida DIN
Corpo, materiale isolante
Temperatura di esercizio
Larghezza/Dimensioni rete
Altezza di montaggio minima possibile
Piastra di chiusura necessaria
Colore
Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali