Serie ZDU (copertura) (Codici componente)

Serie ZDU (copertura)
A spring connection roof type that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1770360000

Codice componente
1770360000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.28 €

50 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo cablaggio Molla Metodo di montaggio Per DIN 35mm (TS35) Parti/Prodotti completi Parti singole
Numero di poli(Polo) 1 Numero di ingressi/uscite 1 – 2 Corrente nominale (IEC)(A) 32
Corrente nominale (UL)(A) 33 Tipo Morsettiera per conduttori Caratteristiche NA
Passo tra i terminali(mm) 6.1 Ghiera Beige scuro Misura nominale cavo(mm2) 4
Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) 0,13 – 6 Modello ZDU4-2/3AN Copertura inclusa NA
Dimensione lama cacciavite(mm) 0.6 x 3,5 Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) 10 Classe d'infiammabilità UL94 V-0
Tensione di tenuta a impulso(kV) 8

Supporto tecnico