Connettore dritto femmina (presa) M12

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Connettore dritto femmina (presa) M12

Prezzo unitario standard:
9.92
Giorni spedizione:
9 giorni

Connettore diritto M12 femmina (presa) con tecnica di connessione a filo che combina connessione a vite e connessione a cavo.

Specifiche di base

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP67
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14 – 0,75
  • Specifiche vite
    M12
Codice componente
Numero di poli

Affina per

  • 4
  • 5
  • Ripristina
Tensione nominale(V)

Affina per

  • 125
  • 250
  • Ripristina
Modello

Affina per

  • SAIB-5/7
  • SAIB-4/9
  • Ripristina
Cavo conforme

Affina per

  • PG7
  • PG9
  • Ripristina
Diametro cavo(mm)

Affina per

  • 4–6
  • 6–8
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
4
250
SAIB-4/9
PG9
6–8
9 giorni
9.92

1807230000
Codice componente : 1807230000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 9.92

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    4
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    250
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAIB-4/9
  • Cavo conforme
    PG9
  • Diametro cavo(mm)
    6–8
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14 – 0,75
  • Specifiche vite
    M12
5
125
SAIB-5/7
PG7
4–6
9 giorni
12.02

9457250000
Codice componente : 9457250000
Giorni spedizione 9 giorni
Prezzo unitario standard 12.02

Titolo_Specifica

  • Connector Shape
    Rotonde
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Numero di poli
    5
  • Metodo combinato
    Collegamento cavo
  • Corrente nominale(A)
    4
  • Tensione nominale(V)
    125
  • Metodo di collegamento filo
    Collegamento a vite
  • Profilo connettore
    Dritto
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponibile] IP67
  • Modello
    SAIB-5/7
  • Cavo conforme
    PG7
  • Diametro cavo(mm)
    4–6
  • Gamma di collegamento filo(mm2)
    0,14 – 0,75
  • Specifiche vite
    M12

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico