Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RM15WTRZ-3P(71)
Codice componente
|
---|
RM15WTRZ-3P(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 10 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-3S(71) | RM15WTPZA-3S(71) | - | - |
Loading...
Connector Shape | Profilo tondo | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | RM |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore tondo impermeabile per usi generici serie RM-W, il codice articolo è il seguente: RM15WTRZ-3P(71).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RM15WTRZ-3P(71).
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno cavo conforme(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Dimensione calotta
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RM12WBP-CP(4)(71) |
RM12WBP-CP(5)(71) |
RM12WBP-CP(6)(71) |
RM15WTRZ-8P(71) |
RM21WTP-CP(10)(71) |
RM21WTP-CP(12)(71) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Dimensione calotta | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Diametro esterno cavo conforme (mm) | Note speciali | Partner di accoppiamento 1 | Partner di accoppiamento 2 | Partner di accoppiamento 3 | Partner di accoppiamento 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ4 | - | - | - | - | - | |
3.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ5 | - | - | - | - | - | |
3.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM12WBP | NA | φ6 | - | - | - | - | - | |
10.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 5 | AC500, DC700 | Saldatura | Dritto | 15 | Argento | Recipiente | Attacco anteriore | Serraggio con dado | - | - | RM15WTPZ-8S(71) | RM15WTPZA-8S(71) | - | - | |
6.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTPS / Per RM21WTP | Senza vite | φ10 | - | - | - | - | - | |
6.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | NA | Senza terminale | Morsetto fermacavo | Per RM21WTPS / Per RM21WTP | Senza vite | φ12 | - | - | - | - | - |