Codice articolo del costruttore: 1133460000
Marca: WEIDMUELLER
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Configurazioni dei contatti: 1c
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC): 16 A
Modello: DRL170024L
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1133460000
Codice componente
|
---|
1133460000 |
Codice componente | Relativo a | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Configurazioni dei contatti | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Modello | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 1c | 16 | DRL170024L |
Loading...
Applicazione | Potenza | Funzione latch | N/A | Profilo terminale | Presa/spina |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale bobina (DC)(V) | 24 | Standard rappresentativo | UL / CUL / TUV | Dimensione altezza(mm) | 36 |
Larghezza(mm) | 21.5 | Dimensione profondità(mm) | 28 | LED di funzionamento | Disponibile |
Diodo di protezione | NA | Contatto placcato oro | NA |
Si trova sulla pagina di Serie DRL, il codice articolo è il seguente: 1133460000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1133460000.
Configura
Proprietà di base
Configurazioni dei contatti
Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A)
Modello
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1133520000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Configurazioni dei contatti | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC) (A) | Modello |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Preventivo | 2c | 10 | DRL270024L |