Serie DRR (Codici componente)

Serie DRR
Octal pin type manufactured by Weidmuller. Small size power relay. High-quality, low-price, wide variety lineup that are easy to use to replace your currently used relays.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1133420000

Codice componente
1133420000
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
1 Preventivo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Potenza Configurazioni dei contatti 3c Funzione latch N/A
Profilo terminale Presa/spina Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) 10 Tensione nominale bobina (DC)(V) 24
Standard rappresentativo UL / TUV Dimensione altezza(mm) 52.5 Larghezza(mm) 34.5
Dimensione profondità(mm) 34.5 Modello DRR370024L LED di funzionamento Disponibile
Diodo di protezione NA Contatto placcato oro NA

Si trova sulla pagina di Serie DRR, il codice articolo è il seguente: 1133420000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1133420000.

Supporto tecnico