Fascetta per cavi di alimentazione【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Fascetta per cavi di alimentazione
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Bundling band that is the best for bundling power cord and such, made of soft polyethylene.

[Features]
· Best for bundling power cord and such.
· Bundling band for easily bundling power cords for instruments and computer peripherals, and consumer electronics products and such.
· Easy and simple to remove after bundling and re-bundling is also easy.
· It is made of soft polyethylene, and does not damage the cord.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCT-140-100PACK
WL-160-100PACK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Color

5.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 381428.5Bianco

6.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 451609Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Polietilene Flame retardant grade (main raw materials) N/A Special Function/Application Rifasciabile (include nastro in velcro)
Materiale (dettagli) Polietilene morbido Gamma di temperature di esercizio (Min - Max)(°C) -40–85 Quantità confezione(P) 100

Supporto tecnico