Convertitore Ethernet Seriale (RS-232 / 422 / 485) (Codici componente)

Convertitore Ethernet Seriale (RS-232 / 422 / 485)
ADVANTECH è un produttore taiwanese che vanta le maggiori quote mondiali nel settore dei computer industriali.
Dai computer LAN tramite (Ethernet), un convertitore seriale Ethernet in grado di Controllo apparecchiature RS-232/422/485

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ADAM-4571-CE

Codice componente
ADAM-4571-CE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

270.84 €

1 23 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di comunicazione prima della conversione RS-232/422/485 Metodo di comunicazione dopo la conversione Ethernet Standard rappresentativo CE / UL
Dimensione verticale(mm) 130 Larghezza(mm) 70 Dimensione profondità(mm) 30

Si trova sulla pagina di Convertitore Ethernet Seriale (RS-232 / 422 / 485) , il codice articolo è il seguente: ADAM-4571-CE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ADAM-4571-CE.

Supporto tecnico