Connettore a filo scheda con passo 4mm serie 1150N (Codici componente)

Connettore a filo scheda con passo 4mm serie 1150N
  • Sconto volumi elevati
Card edge connector for industrial equipment, using tongue-type contacts to achieve stable contact.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1150N-056-009

Codice componente
1150N-056-009
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.64 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape A filo scheda Number 1150N Numero di poli 56
Application Collegamento cavo Allowable Current(A) 2 Wire connection method Saldatura
Resistenza di isolamento(V/MΩ) 500VDC/5000MΩ o superiore Piastra di stampa conforme(mm) Spessore 1.6mm

Si trova sulla pagina di Connettore a filo scheda con passo 4mm serie 1150N, il codice articolo è il seguente: 1150N-056-009.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1150N-056-009.

Supporto tecnico