FFC-FPC (foro passante) (52045) tipo (Codici componente)

FFC-FPC (foro passante) (52045) tipo
  • Sconto volumi elevati
[Features]
There are a variety of Molex connectors available for both FFC (flat flexible cables) and FPC (flexible printed circuit boards). (1.0 mm pitch, NONZIF, straight type)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52045-2545
52045-3845
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

0.92 €

5 Disponibile 5 giorni 25

1.11 €

5 Disponibile 5 giorni 38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Female (socket) Applicazione For PCB Corrente ammessa(A) 1
Tensione ammessa(V) 200 Direzione collegamento Straight Standard rappresentativo UL
Pitch(mm) 1.25 Mating section plating Tin

Supporto tecnico