Connettore Ethernet commerciale - XS6 (Codici componente)

Connettore Ethernet commerciale - XS6
Commercial Ethernet Connector - XS6

[Features]
• The robust RJ45 and IP67 product lineup for use with the environmentally resistant type (M12) even outside the panel.
• An assembly connector for use with the RJ45, which allows for easy wiring at the job site.
• The environmentally resistant type (M12) uses the conventional screw type and compatible SmartClick connectors that can be connected with one touch (1/8 of a turn).
• AWG22 cable standards are used for wiring outside of panels.
• The combination of L cable connectors and printed circuit board terminals (straight) provides even greater flexibility.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XS6G-T421-1

Codice componente
XS6G-T421-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

66.30 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Spina Shield Nessuno (UTP) Color Nero

Si trova sulla pagina di Connettore Ethernet commerciale - XS6, il codice articolo è il seguente: XS6G-T421-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XS6G-T421-1.

Supporto tecnico