Chain Flex CFPE - Cavo di alimentazione (Codici componente)

Chain Flex CFPE - Cavo di alimentazione
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CFPE.15.01-1.5SQ-1
CFPE.15.01-1.5SQ-2
CFPE.15.01-1.5SQ-3
CFPE.15.01-1.5SQ-4
CFPE.15.01-1.5SQ-5
CFPE.15.01-1.5SQ-6
CFPE.15.01-1.5SQ-7
CFPE.15.01-1.5SQ-8
CFPE.15.01-1.5SQ-9
CFPE.15.01-1.5SQ-10
CFPE.15.01-1.5SQ-11
CFPE.15.01-1.5SQ-12
CFPE.15.01-1.5SQ-13
CFPE.15.01-1.5SQ-14
CFPE.15.01-1.5SQ-15
CFPE.15.01-1.5SQ-16
CFPE.15.01-1.5SQ-17
CFPE.15.01-1.5SQ-18
CFPE.15.01-1.5SQ-19
CFPE.15.01-1.5SQ-20
CFPE.15.01-1.5SQ-21
CFPE.15.01-1.5SQ-22
CFPE.15.01-1.5SQ-23
CFPE.15.01-1.5SQ-24
CFPE.15.01-1.5SQ-25
CFPE.15.01-1.5SQ-26
CFPE.15.01-1.5SQ-27
CFPE.15.01-1.5SQ-28
CFPE.15.01-1.5SQ-29
CFPE.15.01-1.5SQ-30
CFPE.15.01-1.5SQ-31
CFPE.15.01-1.5SQ-32
CFPE.15.01-1.5SQ-33
CFPE.15.01-1.5SQ-34
CFPE.15.01-1.5SQ-35
CFPE.15.01-1.5SQ-36
CFPE.15.01-1.5SQ-37
CFPE.15.01-1.5SQ-38
CFPE.15.01-1.5SQ-39
CFPE.15.01-1.5SQ-40
CFPE.15.01-1.5SQ-41
CFPE.15.01-1.5SQ-42
CFPE.15.01-1.5SQ-43
CFPE.15.01-1.5SQ-44
CFPE.15.01-1.5SQ-45
CFPE.15.01-1.5SQ-46
CFPE.15.01-1.5SQ-47
CFPE.15.01-1.5SQ-48
CFPE.15.01-1.5SQ-49
CFPE.15.01-1.5SQ-50
CFPE.15.01-1.5SQ-51
CFPE.15.01-1.5SQ-52
CFPE.15.01-1.5SQ-53
CFPE.15.01-1.5SQ-54
CFPE.15.01-1.5SQ-55
CFPE.15.01-1.5SQ-56
CFPE.15.01-1.5SQ-57
CFPE.15.01-1.5SQ-58
CFPE.15.01-1.5SQ-59
CFPE.15.01-1.5SQ-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)
Altri standard

5.57 €

1 5 giorni 1011.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

11.14 €

1 5 giorni 1021.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2013: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

16.71 €

1 5 giorni 1031.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2014: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

22.28 €

1 5 giorni 1041.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2015: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

27.85 €

1 5 giorni 1051.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2016: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

33.42 €

1 5 giorni 1061.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2017: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

38.98 €

1 5 giorni 1071.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2018: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

44.55 €

1 5 giorni 1081.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2019: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

50.12 €

1 5 giorni 1091.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2020: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

55.72 €

1 5 giorni 10101.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2021: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

61.29 €

1 5 giorni 10111.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2022: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

66.86 €

1 5 giorni 10121.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2023: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

72.43 €

1 5 giorni 10131.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2024: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

78.00 €

1 5 giorni 10141.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2025: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

83.57 €

1 5 giorni 10151.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2026: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

89.14 €

1 5 giorni 10161.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2027: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

94.71 €

1 5 giorni 10171.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2028: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

100.28 €

1 5 giorni 10181.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2029: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

105.85 €

1 5 giorni 10191.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2030: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

111.42 €

1 5 giorni 10201.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2031: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

116.98 €

1 5 giorni 10211.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2032: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

122.55 €

1 5 giorni 10221.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2033: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

128.12 €

1 5 giorni 10231.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2034: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

133.69 €

1 5 giorni 10241.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2035: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

139.26 €

1 5 giorni 10251.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2036: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

144.83 €

1 5 giorni 10261.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2037: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

150.40 €

1 5 giorni 10271.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2038: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

155.97 €

1 5 giorni 10281.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2039: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

161.54 €

1 5 giorni 10291.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2040: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

167.14 €

1 5 giorni 10301.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2041: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

172.71 €

1 5 giorni 10311.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2042: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

178.28 €

1 5 giorni 10321.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2043: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

183.85 €

1 5 giorni 10331.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2044: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

189.42 €

1 5 giorni 10341.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2045: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

194.98 €

1 5 giorni 10351.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2046: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

200.55 €

1 5 giorni 10361.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2047: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

206.12 €

1 5 giorni 10371.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2048: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

211.69 €

1 5 giorni 10381.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2049: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

217.26 €

1 5 giorni 10391.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2050: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

222.83 €

1 5 giorni 10401.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2051: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

228.40 €

1 5 giorni 10411.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2052: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

233.97 €

1 5 giorni 10421.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2053: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

239.54 €

1 5 giorni 10431.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2054: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

245.11 €

1 5 giorni 10441.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2055: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

250.68 €

1 5 giorni 10451.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2056: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

256.25 €

1 5 giorni 10461.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2057: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

261.82 €

1 5 giorni 10471.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2058: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

267.38 €

1 5 giorni 10481.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2059: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

272.95 €

1 5 giorni 10491.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2060: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

278.55 €

1 5 giorni 10501.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2061: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

284.12 €

1 5 giorni 10511.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2062: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

289.69 €

1 5 giorni 10521.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2063: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

295.26 €

1 5 giorni 10531.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2064: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

300.83 €

1 5 giorni 10541.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2065: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

306.40 €

1 5 giorni 10551.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2066: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

311.97 €

1 5 giorni 10561.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2067: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

317.54 €

1 5 giorni 10571.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2068: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

323.11 €

1 5 giorni 10581.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2069: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

328.68 €

1 5 giorni 10591.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2070: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

334.25 €

1 5 giorni 10601.55301613.321ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2071: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

Loading...

Informazioni di base

Numero di conduttori(Conduttore) 1 Tensione nominale 600/1000V Schermatura N/A
Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Nero
Filo di massa Colore GY (verde/giallo) Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6 Accelerazione massima(m/s2) 100
Corsa Fino a 400m Torsione(° (1m)) ±90 Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone
Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico