• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Chain Flex CF310.UL - Cavo di alimentazione, con schermatura (Codici componente)

Chain Flex CF310.UL - Cavo di alimentazione, con schermatura
Features
● Supports high loads
● TPE jacketing
● Oil and bio-oil resistant
● Flame retardant
● UV resistant
● Resistant to hydrolysis and microbial degradation

Application
● For indoor and outdoor use
● Particularly suited to free-span travel and sliding travel (maximum length 400m)
● Ideal for automated warehouse management and delivery systems, machine tools, applications requiring fast movements, cleanrooms, semiconductor conveying devices, outdoor cranes, and applications for low temperatures, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CF310.UL.25.01-2.5SQ-1
CF310.UL.25.01-2.5SQ-2
CF310.UL.25.01-2.5SQ-3
CF310.UL.25.01-2.5SQ-4
CF310.UL.25.01-2.5SQ-5
CF310.UL.25.01-2.5SQ-6
CF310.UL.25.01-2.5SQ-7
CF310.UL.25.01-2.5SQ-8
CF310.UL.25.01-2.5SQ-9
CF310.UL.25.01-2.5SQ-10
CF310.UL.25.01-2.5SQ-11
CF310.UL.25.01-2.5SQ-12
CF310.UL.25.01-2.5SQ-13
CF310.UL.25.01-2.5SQ-14
CF310.UL.25.01-2.5SQ-15
CF310.UL.25.01-2.5SQ-16
CF310.UL.25.01-2.5SQ-17
CF310.UL.25.01-2.5SQ-18
CF310.UL.25.01-2.5SQ-19
CF310.UL.25.01-2.5SQ-20
CF310.UL.25.01-2.5SQ-21
CF310.UL.25.01-2.5SQ-22
CF310.UL.25.01-2.5SQ-23
CF310.UL.25.01-2.5SQ-24
CF310.UL.25.01-2.5SQ-25
CF310.UL.25.01-2.5SQ-26
CF310.UL.25.01-2.5SQ-27
CF310.UL.25.01-2.5SQ-28
CF310.UL.25.01-2.5SQ-29
CF310.UL.25.01-2.5SQ-30
CF310.UL.25.01-2.5SQ-31
CF310.UL.25.01-2.5SQ-32
CF310.UL.25.01-2.5SQ-33
CF310.UL.25.01-2.5SQ-34
CF310.UL.25.01-2.5SQ-35
CF310.UL.25.01-2.5SQ-36
CF310.UL.25.01-2.5SQ-37
CF310.UL.25.01-2.5SQ-38
CF310.UL.25.01-2.5SQ-39
CF310.UL.25.01-2.5SQ-40
CF310.UL.25.01-2.5SQ-41
CF310.UL.25.01-2.5SQ-42
CF310.UL.25.01-2.5SQ-43
CF310.UL.25.01-2.5SQ-44
CF310.UL.25.01-2.5SQ-45
CF310.UL.25.01-2.5SQ-46
CF310.UL.25.01-2.5SQ-47
CF310.UL.25.01-2.5SQ-48
CF310.UL.25.01-2.5SQ-49
CF310.UL.25.01-2.5SQ-50
CF310.UL.25.01-2.5SQ-51
CF310.UL.25.01-2.5SQ-52
CF310.UL.25.01-2.5SQ-53
CF310.UL.25.01-2.5SQ-54
CF310.UL.25.01-2.5SQ-55
CF310.UL.25.01-2.5SQ-56
CF310.UL.25.01-2.5SQ-57
CF310.UL.25.01-2.5SQ-58
CF310.UL.25.01-2.5SQ-59
CF310.UL.25.01-2.5SQ-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(m)
Sezione trasversale conduttore
(mm2)
Diametro esterno finito
(mm)
Minimo raggio di curvatura durante il movimento
(mm)
Minimo raggio di curvatura da fisso
(mm)
Resistenza conduttore
(Ω/km)
Valore di riferimento corrente ammessa (30°C)
(A)
Altri standard

7.97 €

1 5 giorni 1012.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2012: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

15.97 €

1 5 giorni 1022.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2013: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

23.94 €

1 5 giorni 1032.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2014: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

31.91 €

1 5 giorni 1042.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2015: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

39.88 €

1 5 giorni 1052.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2016: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

47.88 €

1 5 giorni 1062.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2017: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

55.85 €

1 5 giorni 1072.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2018: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

63.82 €

1 5 giorni 1082.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2019: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

71.78 €

1 5 giorni 1092.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2020: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

79.78 €

1 5 giorni 10102.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2021: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

87.75 €

1 5 giorni 10112.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2022: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

95.72 €

1 5 giorni 10122.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2023: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

103.69 €

1 5 giorni 10132.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2024: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

111.69 €

1 5 giorni 10142.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2025: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

119.66 €

1 5 giorni 10152.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2026: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

127.63 €

1 5 giorni 10162.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2027: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

135.60 €

1 5 giorni 10172.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2028: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

143.60 €

1 5 giorni 10182.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2029: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

151.57 €

1 5 giorni 10192.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2030: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

159.54 €

1 5 giorni 10202.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2031: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

167.51 €

1 5 giorni 10212.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2032: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

175.51 €

1 5 giorni 10222.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2033: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

183.48 €

1 5 giorni 10232.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2034: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

191.45 €

1 5 giorni 10242.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2035: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

199.42 €

1 5 giorni 10252.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2036: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

207.42 €

1 5 giorni 10262.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2037: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

215.38 €

1 5 giorni 10272.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2038: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

223.35 €

1 5 giorni 10282.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2039: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

231.32 €

1 5 giorni 10292.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2040: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

239.32 €

1 5 giorni 10302.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2041: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

247.29 €

1 5 giorni 10312.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2042: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

255.26 €

1 5 giorni 10322.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2043: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

263.23 €

1 5 giorni 10332.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2044: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

271.23 €

1 5 giorni 10342.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2045: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

279.20 €

1 5 giorni 10352.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2046: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

287.17 €

1 5 giorni 10362.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2047: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

295.14 €

1 5 giorni 10372.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2048: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

303.14 €

1 5 giorni 10382.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2049: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

311.11 €

1 5 giorni 10392.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2050: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

319.08 €

1 5 giorni 10402.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2051: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

327.05 €

1 5 giorni 10412.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2052: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

335.05 €

1 5 giorni 10422.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2053: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

343.02 €

1 5 giorni 10432.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2054: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

350.98 €

1 5 giorni 10442.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2055: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

358.95 €

1 5 giorni 10452.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2056: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

366.95 €

1 5 giorni 10462.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2057: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

374.92 €

1 5 giorni 10472.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2058: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

382.89 €

1 5 giorni 10482.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2059: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

390.86 €

1 5 giorni 10492.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2060: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

398.86 €

1 5 giorni 10502.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2061: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

406.83 €

1 5 giorni 10512.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2062: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

414.80 €

1 5 giorni 10522.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2063: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

422.77 €

1 5 giorni 10532.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2064: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

430.77 €

1 5 giorni 10542.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2065: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

438.74 €

1 5 giorni 10552.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2066: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

446.71 €

1 5 giorni 10562.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2067: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

454.68 €

1 5 giorni 10572.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2068: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

462.68 €

1 5 giorni 10582.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2069: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

470.65 €

1 5 giorni 10592.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2070: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

478.62 €

1 5 giorni 10602.56.548.75267.9830ISO classe 1 (IPA): Tipo compatibile con ambiente sterile/CEI: Standard italiano/NFPA 79-2071: Utilizzo del cavo UL (AWM) ammesso

Loading...

Informazioni di base

Numero di conduttori(Conduttore) 1 Tensione nominale 600/1000V Schermatura Treccia in rame stagnata
Proprietà Resistenza agli oli / Resistente alle intemperie Standard rappresentativo UL / CE / CSA(c-UL) Colore guaina (rivestimento esterno) Nero
Filo di massa N/A Materiale guaina (rivestimento esterno) Mescola in TPE con bassa capacità adesiva Materiali corpo di isolamento Mescola in TPE
Velocità di movimento in condizione di autoportanza(m/s) 10 Velocità di movimento massima in condizione di scorrimento(m/s) 6 Accelerazione massima(m/s2) 100
Corsa Fino a 400m Altre proprietà del cavo Ritardante di fiamma e senza silicone Nota 1 Tensione nominale: Uo/U (V) Uo = tensione tra conduttore e massa, U = tensione tra conduttori

Supporto tecnico