Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26644912/3200 |
26644924/3200 |
26644948/2100 |
26644972/2100 |
26644996/2100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Outer diameter approx. | Number of fibres | Number of fibres per tube | Armouring | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,314.67 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | 10 | 3200 | 12,8 | 12 | 12 | False | |
13,170.13 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 3200 | 12,8 | 24 | 24 | True | |
9,171.75 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 2100 | 13,7 | 48 | 48 | True | |
11,631.55 € | 1 | Disponibile | 47 giorni | 10 | 2100 | 13,7 | 72 | 72 | True | |
12,829.25 € | 1 | Disponibile | 51 giorni | 10 | 2100 | 15,3 | 96 | 96 | True |
Loading...
Application | Esterni | Fibre category | OS2 | Colour outer sheath | Black |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | No | Fibre type | Single mode | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False |
Material outer sheath | PE | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Longitudinal water blocking | False | Radial water blocking | True | Strain relief | True |
Type of tube | Stranded loose tube | Cable metal free | True | Blow in | False |
With rodent protection | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Outer diameter approx.
Number of fibres
Number of fibres per tube
Armouring
Attributi opzionali