HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable

HITRONIC® HQW-Plus Armoured Outdoor Cable

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo armato per esterni HITRONIC® HQW-Plus, monotubo centrale, nastro in acciaio corrugato, guaina esterna ed interna
A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y
Cavo per esterno con armatura in acciaio corrugato, loose tube, scarico della trazione privo di metalli e guaina esterna ed interna in PE
Cavo con armatura in acciaio corrugato per elevate sollecitazioni meccaniche

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27920104/2000
27920108/2000
27920112/2000
27920124/2000
27920204/2000
27920208/2000
27920212/2000
27920224/2000
27920304/2000
27920308/2000
27920312/2000
27920324/2000
27920904/2000
27920908/2000
27920912/2000
27920924/2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOuter diameter approx. Number of fibres Number of fibres per tube Fibre category Flame retardant Fibre type

4,141.00 €

1 Disponibile 51 giorni 109,644OM1NoMulti mode 62.5/125

5,517.67 €

1 Disponibile 51 giorni 109,688OM1NoMulti mode 62.5/125

6,787.67 €

1 Disponibile 51 giorni 109,61212OM1NoMulti mode 62.5/125

11,635.67 €

1 Disponibile 51 giorni 1012,62424OM1NoMulti mode 62.5/125

4,126.67 €

1 Disponibile 98 giorni 109,644OM2NoMulti mode 50/125

4,840.67 €

1 Disponibile 51 giorni 109,688OM2NoMulti mode 50/125

6,056.00 €

1 Disponibile 98 giorni 109,61212OM2NoMulti mode 50/125

6,639.00 €

1 Disponibile 51 giorni 1012,62424OM2NoMulti mode 50/125

4,989.00 €

1 Disponibile 51 giorni 109,644OM3NoMulti mode 50/125

7,258.00 €

1 Disponibile 58 giorni 109,688OM3NoMulti mode 50/125

9,382.00 €

1 Disponibile 51 giorni 109,61212OM3NoMulti mode 50/125

17,178.33 €

1 Disponibile 51 giorni 1012,62424OM3NoMulti mode 50/125

3,445.33 €

1 Disponibile 51 giorni 109,644OS2NoSingle mode

4,228.33 €

1 Disponibile 53 giorni 109,688OS2NoSingle mode

4,346.67 €

1 Disponibile 53 giorni 109,61212OS2NoSingle mode

6,124.00 €

1 Disponibile 47 giorni 1012,62424OS2In accordance with EN 60332-1-2Single mode

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Esterni Length(m) 2000 Colour outer sheath Black
Armouring True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath PE
Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking True
Radial water blocking True Strain relief True Type of tube Central tube
Cable metal free False Blow in False With rodent protection False

Supporto tecnico