HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

HITRONIC® PCF SIMPLEX Cable

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo HITRONIC® PCF SIMPLEX per diverse applicazioni, diametro cavo secondario 2,9 mm, colore cavo nero
A-V(ZN)11Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28600701/1000
28600701/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

3,607.50 €

1 Disponibile 52 giorni 101000

1,803.75 €

1 Disponibile 52 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Esterni Outer diameter approx. 2,9 Number of fibres 1
Number of fibres per tube 1 Fibre category OP2 Colour outer sheath Black
Flame retardant No Fibre type Multi mode 200/300 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Material outer sheath PUR (Polyurethane) Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking True
Strain relief True Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Supporto tecnico