HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
HITRONIC® POF DUPLEX PE, fibre doppie POF protette da buffer PE, J-V2Y 2x1P980/1000

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28000002/100
28000002/1000
28000002/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

155.43 €

1 Disponibile 5 giorni 10100

1,554.33 €

1 Disponibile 5 giorni 101000

777.17 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Interni Outer diameter approx. 2,2 Number of fibres 2
Number of fibres per tube 2 Fibre category OP1 Colour outer sheath Black
Flame retardant No Fibre type Multi mode 980/1000 Armouring False
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) False Material outer sheath PE Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Longitudinal water blocking False Radial water blocking False
Strain relief False Type of tube Tight Cable metal free True
Blow in False With rodent protection False

Supporto tecnico