Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0012463/50
Codice componente
|
---|
0012463/50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.70 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 3 | 8.8 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali