Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0012468/100
Codice componente
|
---|
0012468/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613.00 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | False |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® 540 P, il codice articolo è il seguente: 0012468/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0012468/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0012452/50 |
0012452/500 |
0012453/100 |
0012468/1000 |
0012468/50 |
0012468/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
1,098.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 6.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | |
259.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 6.7 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
6,130.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
306.50 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True | |
3,065.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 10.3 | 750 | 450 | 90 | 90 | Colour | True |