Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7987R
Finished outer diameter(mm) | 4.9 | Shield | No | Sheath (outer coating) color | Marrone scuro |
---|---|---|---|---|---|
Sheath (outer coating) material | Poliolefina | AWG max | 24 | Tipo di cavo | 7987R |
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.20 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 8 x 0.20mm² | Gamma di temperature massima (installazione fissa)(°C) | +75 |
Gamma di temperature minima (installazione fissa)(°C) | -20 | Gamma di temperature massima (installazione mobile)(°C) | +75 | Gamme di temperature minima (installazione mobile)(°C) | -20 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 8 | Tipo | 7987R | Tipo di cavo (categoria) | Cavo AV |
Senza alogeni | No | Gamma di uso | Gamma video e sicurezza | Vendita al metro | Sì |
Si trova sulla pagina di Cavo audio/video per circuito integrato Nano Skew™, il codice articolo è il seguente: 7987R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7987R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali