Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1198815-BP
Colore | Nero | Sezione cavo(mm²) | 1 | Lunghezza cavo(m) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 35 |
Gamma di temperatura(°C) | 0–80 | Diametro/tipo di connettore(mm) | 4mm/gabbia a molla | Tipo di connettore/ingresso A | Connettore a banana 4mm |
Tipo di connettore/uscita B | Connettore a banana 4mm | Tipo di cavo (categoria) | Cavo di prova | Materiale | PVC |
Caratteristiche spina | Impilabile | Categoria di lettura | CAT I |
Si trova sulla pagina di Cavo di prova MS5 / SW [connettore a banana 4mm - connettore a banana 4mm] 5m, il codice articolo è il seguente: 1198815-BP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1198815-BP.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali