Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 4217 00 07
Codice componente
|
---|
99 4217 00 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 22–16 | 6 - 8 | 8 | 0.34–1.5 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Viti |
Loading...
Connection direction | Dritto | Representative Standard | VDE, SEV, UL | Ø cavo (min)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Serie (connettori) | 693 | Misura | PG9 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ag (argento) | Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III |
Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio per cavo con passacavo, PG 9, il codice articolo è il seguente: 99 4217 00 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 4217 00 07.
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Diametro cavo(mm)
Ø cavo (max)(mm)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
99 4221 00 04 |
99 4225 00 07 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Collegamento (componenti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 600 | 20–14 | 6–9.5 | 9.5 | 0.5–2.5 | 2.5 | 2.5 mm² (max) | 3 + PE | 3 + PE | 16 | 6000 | Viti | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 20 | 6–9.5 | 9.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 6 + PE | 6 + PE | 10 | 4000 | Saldatura |