Connettore per sensore / attuatore M8, chiusura a vite, dritto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 3412 80 03

Codice componente
09 3412 80 03
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 60 Connection direction Dritto Sezione connettore(mm²) 0.25
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Resistenza di isolamento(Ω) > 1010 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 3 Numero di pin 3
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tensione nominale (dettagli)(V) 60 Tipo filettatura M8
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Livello di contaminazione 3 Materiale custodia PA
Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M8, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Collegamento (componenti) Saldatura
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa Materiale contatto Oro
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Tipo (misc.) Presa a flangia

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore M8, chiusura a vite, dritto, il codice articolo è il seguente: 09 3412 80 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 3412 80 03.

Supporto tecnico