• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Adattatore PCB M12, angolato (Codici componente)

Adattatore PCB M12, angolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21 03 381 4410

Codice componente
21 03 381 4410
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.35 €

1 Disponibile 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Wire connection method Saldatura Connection direction montaggio Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 N. di pin (RJ) 4 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Connettore standard Connettore per sensore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Femmina M12, incorporata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Tipo connettore Presa PCB Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Codifica D
Con tenuta A vite

Si trova sulla pagina di Adattatore PCB M12, angolato, il codice articolo è il seguente: 21 03 381 4410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21 03 381 4410.

Supporto tecnico