Interfaccia S0, optoaccoppiatore di potenza (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

286-741

Codice componente
286-741
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

174.89 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale(VDC) 120 Temperatura min.(°C) -25 Temperatura max.(°C) +60
Dimensioni prodotto (altezza)(mm) 82.5 Dimensioni prodotto (lunghezza)(mm) 73 Dimensioni prodotto (larghezza)(mm) 20
Peso(g) 32 Colore Grigio Tipo di relè (categoria) Componente relè

Si trova sulla pagina di Interfaccia S0, optoaccoppiatore di potenza, il codice articolo è il seguente: 286-741.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 286-741.

Supporto tecnico