Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1681981
Codice componente
|
---|
1681981 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.87 € | 8 | 7 giorni | 0.3 | 4.4 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Femmina M8, ad angolo, 2 LED / connettore M8 |
Loading...
CN1 | Connettore femmina, angolo retto | CN2 | Connettore femmina, angolo retto | Diametro esterno(mm) | 1.17 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 24 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A |
Colore cavo | Nero | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore femmina, dritto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M8, dritto, femmina, ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1681981.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1681981.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Tipo (misc.)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1681994 |
1682003 |
1682016 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Tipo (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.29 € | 8 | 7 giorni | 0.6 | 4.4 | 32 x 0.10mm | Posa fissa -40 – +80 | 3 | 24 | IP65/IP68/IP69K | Femmina M8, ad angolo, 2 LED / maschio M8 | |||
25.55 € | 8 | 7 giorni | 1.5 | - | - | - | - | - | IP65 | - | |||
27.65 € | 7 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | IP65 | - |