Sonda di prova Staubli BT400 con presa ⌀4 mm (Codici componente)

Sonda di prova Staubli BT400 con presa ⌀4 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sonda di prova Staubli BT400 con presa ⌀4 mm
  • Sonda di prova Staubli BT400 con presa ⌀4 mm
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Sonda ⌀2 mm , realizzata in Monel.
· Compatibile con Presa di corrente rigide da ⌀4 mm con isolatore e spine a molla Maniche ⌀4 mm con Spina isolanti rigidi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
66.9390-21
66.9390-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni

4.45 €

25 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT IV, 1 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031

Supporto tecnico