Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM (Codici componente)

Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Isolatore Staubli L-41Q, Spine ⌀4 mm con MULTILAM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Spine MULTILAM in linea, nichelata, montata a molla, ⌀4 mm , per cavi di prova prefabbricati.
· Con fori laterali per ulteriore collegamento di prova ⌀4 mm.
· Diametro totale: Area trasversale max ⌀3,9 mm: 2,5 mm².
· Collegamento tramite saldatura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64.9199-21
64.9199-22
64.9199-23
64.9199-24
64.9199-25
64.9199-26
64.9199-27
64.9199-29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 69 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

25 Disponibile 49 giorni

2.57 €

25 Disponibile 3 giorni

2.57 €

25 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 30 VAC, 32 A / 60 VDC, 32 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Outer diameter 3,9 mm Surface treatment electrical contact Ni

Supporto tecnico