Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata (Codici componente)

Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Presa Staubli SLB4-F ⌀4 mm per Spine di sicurezza isolata
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche]
· Compatibile con Spina a Primavera ⌀4 mm con isolamento e Maniche isolanti rigidi.
· Ottone lavorato, placcato oro, presa ⌀4 mm .
· La presa viene pressata in Piastre preforati di Plastica, metallo, ecc.
· Connessione: Linguetta di collegamento piatto , 4,8 mm × 0,8 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23.3000-20
23.3000-21
23.3000-22
23.3000-23
23.3000-24
23.3000-25
23.3000-26
23.3000-27
23.3000-28
23.3000-29
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

2.57 €

20 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Rated values 1000 V, CAT III, 24 A Diameter of plug system 4 mm Test accessory acc. To IEC EN 61010-031
Assembly instruction MA 152 Base material electrical contact CuZn Surface treatment electrical contact Au

Supporto tecnico