Modulo di monitoraggio corrente

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Modulo di monitoraggio corrente

Prezzo unitario standard:
137.09
Giorni spedizione:
37 giorni

Modulo di monitoraggio corrente a innesto per il collegamento a PSSR monofase Weidmüller con dissipatore di calore. Monitoraggio di un massimo di 5 carichi collegati in parallelo, singoli guasti e interruzioni dell'alimentazione. Con un'uscita di feedback per l'invio di messaggi di errore alla centralina.

Specifiche di base

  • Dimensione altezza(mm)
    112.3
  • Larghezza(mm)
    25
  • Dimensione profondità(mm)
    65
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
37 giorni
137.09

1406230000
Codice componente : 1406230000
Giorni spedizione 37 giorni
Prezzo unitario standard 137.09

Titolo_Specifica

  • Dimensione altezza(mm)
    112.3
  • Larghezza(mm)
    25
  • Dimensione profondità(mm)
    65

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico