Connettore maschio tondo (configurazione libera), femmina, dritto, M8

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Connettore maschio tondo (configurazione libera), femmina, dritto, M8

Prezzo unitario standard:
22.89
Giorni spedizione:
16 giorni

Connettori a innesto per l'assemblaggio personalizzato di cavi di lunghezze diverse. Ideale specialmente per applicazioni con spazi ristretti.

Specifiche di base

  • Applicable pin/contact
    Femmina (presa)
  • Wire connection method
    Collegamento a vite
  • Connection direction
    Dritto
  • Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori
    M8
  • Con schermatura
  • Sezione nucleo
    0.5
Codice componente
Diametro cavo(mm)

Affina per

  • 3.5–5.5
  • 6 - 8
  • Ripristina
Materiale alloggiamento

Affina per

  • Metallo
  • Plastica
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
3.5–5.5
Metallo
16 giorni
22.89

1010080000
Codice componente : 1010080000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 22.89

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Wire connection method
    Collegamento a vite
  • Connection direction
    Dritto
  • Diametro cavo(mm)
    3.5–5.5
  • Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori
    M8
  • Con schermatura
  • Sezione nucleo
    0.5
  • Materiale alloggiamento
    Metallo
3.5–5.5
Metallo
51 giorni
24.03

1010090000
Codice componente : 1010090000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 24.03

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Wire connection method
    Collegamento a vite
  • Connection direction
    Dritto
  • Diametro cavo(mm)
    3.5–5.5
  • Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori
    M8
  • Con schermatura
  • Sezione nucleo
    0.5
  • Materiale alloggiamento
    Metallo
6 - 8
Plastica
16 giorni
27.85

1467560000
Codice componente : 1467560000
Giorni spedizione 16 giorni
Prezzo unitario standard 27.85

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Wire connection method
    Collegamento a vite
  • Connection direction
    Dritto
  • Diametro cavo(mm)
    6 - 8
  • Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori
    M8
  • Con schermatura
  • Sezione nucleo
    0.5
  • Materiale alloggiamento
    Plastica
6 - 8
Metallo
65 giorni
31.29

1467580000
Codice componente : 1467580000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 31.29

Titolo_Specifica

  • Applicable pin/contact
    [Femmina (presa)] Femmina (presa)
  • Wire connection method
    Collegamento a vite
  • Connection direction
    Dritto
  • Diametro cavo(mm)
    6 - 8
  • Tipo di presa di collegamento per attuatori e sensori
    M8
  • Con schermatura
  • Sezione nucleo
    0.5
  • Materiale alloggiamento
    Metallo

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico