Adattatore per installazione da 19 pollici (1U) nella sezione di cablaggio strutturato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-ADA-19H1

Codice componente
ZSD-ADA-19H1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

41.12 €

1 28 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Altro Larghezza(mm) 35 Modello Set di angoli da 482,6 mm (19 pollici)
Altezza(mm) 75 Profondità(mm) 87 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 550 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 225
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Adattatore per installazione da 19 pollici (1U) nella sezione di cablaggio strutturato, il codice articolo è il seguente: ZSD-ADA-19H1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-ADA-19H1.

Supporto tecnico