Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1188442 |
1188443 |
1188444 |
1188448 |
1188449 |
1192188 |
1192189 |
1192196 |
1216201 |
1282826 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Direzione di attivazione | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Orientamento connettore | Materiale contatto | Distanza tra contatti (mm) | Materiale involucro | N. componente produttore | Sezione trasversale max. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale max. (flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (non flessibile) (mm²) | Sezione trasversale min. (flessibile) (mm²) | Lunghezza di spelatura min. (mm) | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (V AC) | Numero di pin | Caratteristiche terminale PCB | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Serie (morsetti PCB) | Lunghezza di spelatura (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | 26 | Verde | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 5 | - | 1188442 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-500M02 | |
0.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | 26 | Verde | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 5 | - | 1188443 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | MB | 5 | MB310-500M03 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | 26 | Verde | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 5.08 | - | 1188444 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | MB | 5 | MB310-508M02 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | 26 | Verde | - | Ottone con stagnatura | 7.62 | - | 1188448 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 2 | - | 2 | 10.10 | 10.20 | 10.00 | - | 5 | MB310-762M02 | |
0.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 12 | 26 | Verde | - | Ottone con stagnatura | 7.62 | - | 1188449 | 3.30 | 3.30 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | - | 300 | 3 | - | 3 | 12.60 | 15.00 | 10.20 | - | 5 | MB310-762M03 | |
0.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16 | 26 | Nero | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 3.50 | Poliammide 6.6 | 1192188 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 2 | Impilabile | 2 | 7.00 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M02 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 16 | 26 | Nero | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 3.50 | Poliammide 6.6 | 1192189 | 1.31 | 1.31 | 0.16 | 0.16 | 4 | 6 | - | 300 | 3 | Impilabile | 3 | 10.50 | 12.30 | 7.00 | MA | 5 | MA212-350M03 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 10 | 24 | Verde | Parallela (al PCB) | Ottone con stagnatura | 7.62 | Poliammide 6.6 | 1192196 | 5.26 | 5.26 | 0.20 | 0.20 | 4 | 30 | - | 300 | 2 | Impilabile | 2 | 15.24 | 26.70 | 12.50 | MB | 5 | MB912-762M02 | |
0.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 14 | 22 | Blu | Perpendicolare (al PCB) | Acciaio inox | 5 | Poliammide 6.6 | 1216201 | 2.50 | 2.50 | 0.13 | 0.13 | 4 | 16 | 300 | - | 3 | Impilabile | 3 | 13.50 | 15.00 | 12.60 | MA | 5 | MA524-500M03 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Perpendicolare (al PCB) | 12 | 26 | Blu | Parallela (al PCB) | - | 5 | Poliammide 6.6 | 1282826 | 1.50 | 1.50 | - | - | 10 | 16 | 300 | - | 2 | - | 2 | 10.00 | 14.20 | 7.50 | MA | 10 | MA412-500M02 |
Loading...
Attacco (componenti) | Terminale a vite|Stampa | N. di file | 1 | Tipo prodotto | Terminale a vite |
---|---|---|---|---|---|
Protezione filo | Sì |
Configura
Proprietà di base
Direzione di attivazione
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Orientamento connettore
Materiale contatto
Distanza tra contatti(mm)
Materiale involucro
N. componente produttore
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)(mm²)
Lunghezza di spelatura min.(mm)
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale(V AC)
Numero di pin
Caratteristiche terminale PCB
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Serie (morsetti PCB)
Lunghezza di spelatura (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali