Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1583109
Codice componente
|
---|
1583109 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura di ritiro (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583109 | 0.5 | - | - | M5 | 1583109 |
Loading...
Caratteristiche connettore | + guaina termorestringente | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Conformità a RoHS | Sì | Manicotto di supporto | No |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello con guaina termoretraibile, il codice articolo è il seguente: 1583109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1583109.
Configura
Proprietà di base
Ø foro(mm)
Materiale di isolamento
Temperatura di ritiro(°C)
Gamma di temperatura(°C)
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Merci industriali
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1583072 |
1583073 |
1583108 |
1583110 |
1583111 |
1583112 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | Merci industriali | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Temperatura di ritiro (°C) | Gamma di temperatura (°C) | Misura filettatura | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | - | 1583072 | 1.5 | - | - | M6 | 1583072 | |
0.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | 4-6 mm² | 6 | - | No | - | 1583073 | 4 | - | - | M5 | 1583073 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583108 | 0.5 | - | - | M4 | 1583108 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583110 | 0.5 | - | - | M6 | 1583110 | |
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | - | No | - | 1583111 | 0.5 | - | - | M8 | 1583111 | |
0.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | - | No | - | 1583112 | 1.5 | - | - | M8 | 1583112 |