SITOP PSU100S PSU montata su guida (DIN) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1322-2BA00

Codice componente
6EP1322-2BA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

191.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacità(W) 80|80 Dimensione profondità(mm) 125 Attacco (componenti) Terminale a vite
Collegamenti Morsetti a vite Tensione di ingresso (max.)(V AC) 230 Gamma tensione di ingresso(V AC) 120/230
N. componente produttore 6EP1322-2BA00 Max. corrente di uscita(A) 7 Tensione di ingresso min.(V AC) 120
Tensione di ingresso nominale 120 V/AC|230 V/AC N. di uscite(x) 1 N. di fasi 1
Corrente di uscita (dettagli)(A) 7 Tensione di uscita (max.)(V DC) 12|12 Tensione di uscita (min.)(V DC) 12
Tensione di uscita(V DC) 12 Tipo prodotto PSU montato su guida (DIN) Tipo PSU Modalità commutata
Tipo (produttore) SITOP PSU100S 12 V/7 A Peso(g) 500

Si trova sulla pagina di SITOP PSU100S PSU montata su guida (DIN), il codice articolo è il seguente: 6EP1322-2BA00.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1322-2BA00.

Supporto tecnico