Serie di conduttori crimpati duplex (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

810793

Codice componente
810793
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.59 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 1 Connector Type Presa dritta|Presa dritta AWG max. 24
AWG (min.) 24 Attacco (componenti) Presa Superficie contatto del connettore Con stagnatura
Connettori filo-scheda Materiale contatto Lega di rame Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.22
Merci industriali N N. componente produttore 810793 N. di file 1
Pin per fila 1 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200 Tipo prodotto Treccia prefabbricata
Conformità a RoHS Serie (connettori) PHD Tipo (produttore) 810793

Si trova sulla pagina di Serie di conduttori crimpati duplex, il codice articolo è il seguente: 810793.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 810793.

Supporto tecnico