FEMALE HEADER 1x18PIN DS1023-1*18S21 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1023-1*18S21

Codice componente
DS1023-1*18S21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.51 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Ciabatta prese. dritta Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro
Merci industriali N N. componente produttore DS1023-1*18S21 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 N. di file 1 Diametro pin(mm) 0.60
Lunghezza pin (PCB)(mm) 3 Profilo pin Rettangolare Pin per fila 18
Misura prodotto (altezza)(mm) 8.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 2.54 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 45.72
Tipo prodotto Prese (standard) Conformità a RoHS Separabile N
Tipo presa Profilo quadrato Tipo (produttore) DS1023-1*18S21

Si trova sulla pagina di FEMALE HEADER 1x18PIN DS1023-1*18S21, il codice articolo è il seguente: DS1023-1*18S21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1023-1*18S21.

Supporto tecnico