FEMALE HEADER 2x15PIN DS1023-2*15S21 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1023-2*15S21

Codice componente
DS1023-2*15S21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.80 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of Positions 30 Connector Type Ciabatta prese. dritta Colore Nero
Attacco (componenti) Stampa Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Distanza tra contatti(mm) 2.54
Superficie di contatto Placcatura in oro Merci industriali N N. componente produttore DS1023-2*15S21
Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40 N. di file 2
Diametro pin(mm) 0.40 Lunghezza pin (PCB)(mm) 3 Profilo pin Rettangolare
Pin per fila 15 Misura prodotto (altezza)(mm) 8.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 38.1 Tipo prodotto Prese (standard) Conformità a RoHS
Separabile N Tipo presa Profilo quadrato Tipo (produttore) DS1023-2*15S21

Si trova sulla pagina di FEMALE HEADER 2x15PIN DS1023-2*15S21, il codice articolo è il seguente: DS1023-2*15S21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1023-2*15S21.

Supporto tecnico