FEMALE HEADER 2x2PIN DS1023-2*2S21 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DS1023-2*2S21

Codice componente
DS1023-2*2S21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.25 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Type Ciabatta prese. dritta Colore Nero Attacco (componenti) Stampa
Orientamento connettore Perpendicolare (al PCB) Distanza tra contatti(mm) 2.54 Superficie di contatto Placcatura in oro
Merci industriali N N. componente produttore DS1023-2*2S21 Temperatura max.(°C) +105
Temperatura min.(°C) -40 N. di file 2 Diametro pin(mm) 0.40
Lunghezza pin (PCB)(mm) 3 Profilo pin Rettangolare Pin per fila 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 8.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 5.08
Tipo prodotto Prese (standard) Conformità a RoHS Separabile N
Tipo presa Profilo quadrato Tipo (produttore) DS1023-2*2S21

Si trova sulla pagina di FEMALE HEADER 2x2PIN DS1023-2*2S21, il codice articolo è il seguente: DS1023-2*2S21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DS1023-2*2S21.

Supporto tecnico