Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Connector Type | Orientamento connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | N. di file | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (PCB) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*2S21 | 1 | 0.60 | 3 | 2 | 8.5 | 2.54 | 5.08 | DS1023-1*2S21 | |
0.16 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*3S21 | 1 | 0.60 | 3 | 3 | 8.5 | 2.54 | 7.62 | DS1023-1*3S21 | ||
0.20 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*4S21 | 1 | 0.60 | 3 | 4 | 8.5 | 2.54 | 10.16 | DS1023-1*4S21 | ||
0.21 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*5S21 | 1 | 0.60 | 3 | 5 | 8.5 | 2.54 | 12.7 | DS1023-1*5S21 | ||
0.25 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*6S21 | 1 | 0.60 | 3 | 6 | 8.5 | 2.54 | 15.24 | DS1023-1*6S21 | ||
0.24 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*7S21 | 1 | 0.60 | 3 | 7 | 8.5 | 2.54 | 17.78 | DS1023-1*7S21 | ||
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*8S21 | 1 | 0.60 | 3 | 8 | 8.5 | 2.54 | 20.32 | DS1023-1*8S21 | |
0.31 € | 1 | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*10S21 | 1 | 0.60 | 3 | 10 | 8.5 | 2.54 | 25.4 | DS1023-1*10S21 | ||
0.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*14S21 | 1 | 0.60 | 3 | 14 | 8.5 | 2.54 | 35.56 | DS1023-1*14S21 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*16S21 | 1 | 0.60 | 3 | 16 | 8.5 | 2.54 | 40.64 | DS1023-1*16S21 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*20S21 | 1 | 0.60 | 3 | 20 | 8.5 | 2.54 | 50.8 | DS1023-1*20S21 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-1*40S21 | 1 | 0.60 | 3 | 40 | 8.5 | 2.54 | 101.6 | DS1023-1*40S21 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*3S21 | 2 | 0.40 | 3 | 3 | 8.5 | 5 | 7.62 | DS1023-2*3S21 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*4S21 | 2 | 0.40 | 3 | 4 | 8.5 | 5 | 10.16 | DS1023-2*4S21 | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*5S21 | 2 | 0.40 | 3 | 5 | 8.5 | 5 | 12.7 | DS1023-2*5S21 | |
0.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*10S21 | 2 | 0.40 | 3 | 10 | 8.5 | 5 | 20.54 | DS1023-2*10S21 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*13S21 | 2 | 0.40 | 3 | 13 | 8.5 | 5 | 33.02 | DS1023-2*13S21 | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 28 | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*14S21 | 2 | 0.40 | 3 | 14 | 8.5 | 5 | 35.56 | DS1023-2*14S21 | |
0.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*16S21 | 2 | 0.40 | 3 | 16 | 8.5 | 5 | 40.64 | DS1023-2*16S21 | |
0.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1023-2*20S21 | 2 | 0.40 | 3 | 20 | 8.5 | 5 | 50.8 | DS1023-2*20S21 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Parallela (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*3R2 | 1 | 0.60 | 3.50 | 3 | 2.50 | 8.5 | 7.62 | DS1024-1*3R2 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Parallela (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*5R2 | 1 | 0.60 | 3.50 | 5 | 2.50 | 8.5 | 12.7 | DS1024-1*5R2 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*6R2 | 1 | - | 2.70 | 6 | 2.50 | 8.5 | 15.78 | DS1024-1*6R2 | |
0.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Parallela (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*10R2 | 1 | 0.60 | 3.50 | 10 | 2.50 | 8.5 | 25.4 | DS1024-1*10R2 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Parallela (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*16R2 | 1 | 0.60 | 3.50 | 16 | 2.50 | 8.5 | 40.64 | DS1024-1*16R2 | |
0.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | Parallela (al PCB) | 2.54 | DS1024-1*40R2 | 1 | 0.60 | 3.50 | 40 | 2.50 | 8.5 | 101.6 | DS1024-1*40R2 | |
0.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-01-1*2S8BV | 1 | - | 2.70 | 2 | 4.3 | 2.4 | 4.5 | DS1026-01-1*2S8BV | |
0.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-01-1*3S8BV | 1 | - | 2.70 | 3 | 4.3 | 2.4 | 6.5 | DS1026-01-1*3S8BV | |
0.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-01-1*4S8BV | 1 | - | 2.70 | 4 | 4.3 | 2.4 | 8.5 | DS1026-01-1*4S8BV | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-01-1*8S8BV | 1 | - | 2.70 | 8 | 4.3 | 2.4 | 16.5 | DS1026-01-1*8S8BV | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-01-1*12S8BV | 1 | - | 2.70 | 12 | 4.3 | 2.4 | 24.5 | DS1026-01-1*12S8BV | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Ciabatta prese. dritta | Perpendicolare (al PCB) | 2 | DS1026-05-2*3S8BV | 2 | - | 2.70 | 3 | 4.3 | 4.6 | 6.5 | DS1026-05-2*3S8BV |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Profilo pin | Rettangolare | Tipo prodotto | Prese (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Separabile | N | Tipo presa | Profilo quadrato |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Connector Type
Orientamento connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
N. di file
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (PCB)(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali