Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of Positions | Orientamento connettore | Distanza tra contatti (mm) | N. componente produttore | Corrente nominale (A) | N. di file | Diametro pin (mm) | Lunghezza pin (PCB) (mm) | Lunghezza pin (presa) (mm) | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*2SF1-1 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 2 | 2.54 | 63.5 | DS1021-1*2SF1-1 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*3SF1-1 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 3 | 2.54 | 7.62 | DS1021-1*3SF1-1 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*10SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 10 | 2.54 | 25.4 | DS1021-1*10SF11 | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*14SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 14 | 2.54 | 35.56 | DS1021-1*14SF11 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*16SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 16 | 2.54 | 40.64 | DS1021-1*16SF11 | |
0.40 € | 1 | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*20SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 20 | 2.54 | 50.8 | DS1021-1*20SF11 | ||
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 30 | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*30SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 30 | 2.54 | 76.20 | DS1021-1*30SF11 | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*36SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 36 | 2.54 | 91.44 | DS1021-1*36SF11 | |
0.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*40SF1-5 | - | 1 | 0.64 | 3 | 12.50 | 40 | 2.54 | 101.6 | DS1021-1*40SF1-5 | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-1*40SF11 | - | 1 | 0.64 | 3 | 6.10 | 40 | 2.54 | 101.6 | DS1021-1*40SF11 | |
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-2*3SF1-1 | - | 2 | 0.64 | 3 | 6.10 | 3 | 5 | 7.62 | DS1021-2*3SF1-1 | |
0.25 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-2*10SF11 | - | 2 | 0.64 | 3 | 6.10 | 10 | 5 | 25.4 | DS1021-2*10SF11 | |
0.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-2*20SF11 | - | 2 | 0.64 | 3 | 6.10 | 20 | 5 | 50.8 | DS1021-2*20SF11 | |
0.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | Perpendicolare (al PCB) | 2.54 | DS1021-2*40SF11 | - | 2 | 0.64 | 3 | 6.10 | 40 | 5 | 101.6 | DS1021-2*40SF11 | |
0.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Parallela (al PCB) | 2 | DS1025-02-1*40P8BR1 | 1.50 | 1 | 0.5 | 2.80 | 4 | 40 | 2 | 80 | DS1025-02-1*40P8BR1 |
Loading...
Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa | Superficie di contatto | Placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +85 | Temperatura min.(°C) | 0 |
Profilo pin | Profilo quadrato | Tipo prodotto | Basetta (standard) | Conformità a RoHS | Sì |
Separabile | Sì | Tipo presa | Profilo quadrato |
Configura
Proprietà di base
Number of Positions
Orientamento connettore
Distanza tra contatti(mm)
N. componente produttore
Corrente nominale(A)
N. di file
Diametro pin(mm)
Lunghezza pin (PCB)(mm)
Lunghezza pin (presa)(mm)
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali