Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DS1002-01-1*3V13 |
DS1002-01-1*5V13 |
DS1002-01-1*6V13 |
DS1002-01-1*8V13 |
DS1002-01-1*20V13 |
DS1002-01-1*40V13 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | Pin per fila | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | 3 giorni | DS1002-01-1*3V13 | 3 | DS1002-01-1*3V13 | ||
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DS1002-01-1*5V13 | 5 | DS1002-01-1*5V13 | |
0.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DS1002-01-1*6V13 | 6 | DS1002-01-1*6V13 | |
0.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DS1002-01-1*8V13 | 8 | DS1002-01-1*8V13 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DS1002-01-1*20V13 | 20 | DS1002-01-1*20V13 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | DS1002-01-1*40V13 | 40 | DS1002-01-1*40V13 |
Loading...
Connector Type | Ciabatta prese. dritta | Colore | Nero | Attacco (componenti) | Stampa |
---|---|---|---|---|---|
Orientamento connettore | Perpendicolare (al PCB) | Distanza tra contatti(mm) | 2.54 | Superficie di contatto | Con stagnatura |
Merci industriali | N | Temperatura max.(°C) | +105 | Temperatura min.(°C) | -40 |
Corrente nominale(A) | 3 | N. di file | 1 | Diametro pin(mm) | 0.46 |
Lunghezza pin (PCB)(mm) | 3.20 | Profilo pin | Circolare | Tipo prodotto | Prese (precisione) |
Conformità a RoHS | Sì | Separabile | Sì | Profondità presa(mm) | 3 |
Tipo presa | Circolare |
Configura
Proprietà di base
N. componente produttore
Pin per fila
Tipo (produttore)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali