Condotto angolare

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Condotto angolare

Prezzo unitario standard:
40.40
Giorni spedizione:
51 giorni

Specifiche di base

  • Colore
    Grigio pietra
  • Senza alogeni
  • Numero RAL
    7035
  • Qualità materiale
  • Lunghezza(mm)
  • Materiale
  • Numero di partizioni permanenti
  • Numero di partizioni a innesto
  • Con clip di fissaggio del cavo
  • Sezione trasversale utile(mm²)
  • Con pellicola protettiva
  • Base con partizione
  • Lunghezza gamba(mm)
Codice componente
Larghezza(mm)

Affina per

  • 90
  • 110
  • Ripristina
Altezza(mm)

Affina per

  • 90
  • 110
  • Ripristina
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
110
110
51 giorni
42.17

2589460000
Codice componente : 2589460000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 42.17

Titolo_Specifica

  • Colore
    Grigio pietra
  • Larghezza(mm)
    110
  • Senza alogeni
  • Altezza(mm)
    110
  • Numero RAL
    7035
  • Qualità materiale
  • Lunghezza(mm)
  • Materiale
  • Numero di partizioni permanenti
  • Numero di partizioni a innesto
  • Con clip di fissaggio del cavo
  • Sezione trasversale utile(mm²)
  • Con pellicola protettiva
  • Base con partizione
  • Lunghezza gamba(mm)
90
90
51 giorni
40.40

2589480000
Codice componente : 2589480000
Giorni spedizione 51 giorni
Prezzo unitario standard 40.40

Titolo_Specifica

  • Colore
    Grigio pietra
  • Larghezza(mm)
    90
  • Senza alogeni
  • Altezza(mm)
    90
  • Numero RAL
    7035
  • Qualità materiale
  • Lunghezza(mm)
  • Materiale
  • Numero di partizioni permanenti
  • Numero di partizioni a innesto
  • Con clip di fissaggio del cavo
  • Sezione trasversale utile(mm²)
  • Con pellicola protettiva
  • Base con partizione
  • Lunghezza gamba(mm)

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico