Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1334490000
Grado di protezione (IP) | IP20 | SIL a norma IEC 61508 | — | Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | — | Larghezza(mm) | 22.5 | Altezza(mm) | — |
Profondità(mm) | 113.6 | Corrente di commutazione(A) | — | Numero di canali | — |
Consumo energetico(W) | — | Potenza di commutazione(VA) | — | Tipo di alimentazione | — |
Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Tensione di commutazione(V) | — | Frequenza di commutazione(Hz) | — |
Tipo di collegamento elettrico | — | Numero di campi di uscita +10 V ... -10 V | — | Numero di campi di uscita +5 V ... -5 V | — |
Numero di campi di uscita 0 V ... 1 V | — | Numero di campi di uscita 0 mA ... 10 mA | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 10 V | — |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 100 mV | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 2 V | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 2,5 V | — |
Numero di campi di uscita 0 mA ... 20 mA | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 20 V | — | Numero di campi di uscita 0 mV ... 200 mV | — |
Numero di campi di uscita 0 V ... 24 V | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 30 V | — | Numero di campi di uscita 0 mV ... 300 mV | — |
Numero di campi di uscita 0 mA ... 5 mA | — | Numero di campi di uscita 0 V ... 5 V | — | Numero di campi di uscita 0 mV ... 500 mV | — |
Numero di campi di uscita 0 mV ... 60 mV | — | Numero di campi di uscita -1 V ... +1 V | — | Numero di campi di uscita 1 V ... 5 V | — |
Numero di campi di uscita -10 mA ... +10 mA | — | Numero di campi di uscita -10 V ... +10 V | — | Numero di campi di uscita 10 V ... 0 V | — |
Numero di campi di uscita 10 V ... 2 V | — | Numero di campi di uscita -100 mV ... +100 mV | — | Numero di campi di uscita -2 V ... +2 V | — |
Numero di campi di uscita 2 V ... 10 V | — | Numero di campi di uscita -2,5 V ... +2,5 V | — | Numero di campi di uscita -20 mA ... +20 mA | — |
Numero di campi di uscita --20 V ... +20 V | — | Numero di campi di uscita 20 mA ... 0 mA | — | Numero di campi di uscita 20 mA ... 4 mA | — |
Numero di campi di uscita -300 mV ... +300 mV | — | Numero di campi di uscita 4 mA ... 20 mA | — | Numero di campi di uscita -5 mA ... +5 mA | — |
Numero di campi di uscita -5 V ... +5 V | — | Numero di campi di uscita 5 V ... 0 V | — | Numero di campi di uscita 5 V ... 1 V | — |
Numero di campi di uscita -500 mV ... +500 mV | — | Numero di campi di uscita -60 mV ... +60 mV | — | Numero di campi di ingresso +10 V ... -10 V | — |
Numero di campi di ingresso +5 V ... -5 V | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 1 V | — | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 10 mA | — |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 10 V | — | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 100 mV | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 2 V | — |
Numero di campi di ingresso 0 V ... 2,5 V | — | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 20 mA | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 20 V | — |
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 200 mV | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 24 V | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 30 V | — |
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 300 mV | — | Numero di campi di ingresso 0 mA ... 5 mA | — | Numero di campi di ingresso 0 V ... 5 V | — |
Numero di campi di ingresso 0 mV ... 500 mV | — | Numero di campi di ingresso 0 mV ... 60 mV | — | Numero di campi di ingresso -1 V ... +1 V | — |
Numero di campi di ingresso 1 V ... 5 V | — | Numero di campi di ingresso -10 mA ... +10 mA | — | Numero di campi di ingresso -10 V ... +10 V | — |
Numero di campi di ingresso 10 V ... 0 V | — | Numero di campi di ingresso 10 V ... 2 V | — | Numero di campi di ingresso -100 mV ... +100 mV | — |
Numero di campi di ingresso -2 V ... +2 V | — | Numero di campi di ingresso 2 V ... 10 V | — | Numero di campi di ingresso -2.5 V ... +2.5 V | — |
Numero di campi di ingresso -20 mA ... +20 mA | — | Numero di campi di ingresso -20 V ... +20 V | — | Numero di campi di ingresso 20 mA ... 0 mA | — |
Numero di campi di ingresso 20 mA ... 4 mA | — | Numero di campi di ingresso -300 mV ... +300 mV | — | Numero di campi di ingresso 4 mA ... 20 mA | — |
Numero di campi di ingresso -5 mA ... +5 mA | — | Numero di campi di ingresso -5 V ... +5 V | — | Numero di campi di ingresso 5 V ... 0 V | — |
Numero di campi di ingresso 5 V ... 1 V | — | Numero di campi di ingresso -500 mV ... +500 mV | — | Numero di campi di ingresso -60 mV ... +60 mV | — |
Frequenza d'esercizio nominale(Hz) | -|- | Tensione di alimentazione nominale a AC(V) | -|- | Tensione di alimentazione nominale a DC(V) | -|- |
Carico(Ohm) | -|- | Influenza del carico(%/100%) | — | Intrinsecamente sicuro conforme a EN 60947-5-6 NAMUR | — |
Separazione galvanica tra uscita e uscita | — | Separazione galvanica tra ingresso e uscita | — | Separazione galvanica tra gli ingressi | — |
Separazione galvanica tra la tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti di corrente | — | Emissione del messaggio di malfunzionamento | — | Deviazione temperatura(%/K) | — |
Si trova sulla pagina di Invertitore di segnale, il codice articolo è il seguente: 1334490000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1334490000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali