Contattore a stato solido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Contattore a stato solido

Prezzo unitario standard:
112.32
Giorni spedizione:
65 giorni

Specifiche di base

  • Numero di fasi
    1
  • Versione modulare
    falso
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    3.5|32
  • Tensione di esercizio(V)
    24|510
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1(A)
    21
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3(A)
  • Tipo di tensione per attuazione
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-51(A)
    21
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53a(A)
    7
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53b(A)
    7
  • Commutazione a passaggio zero
Codice componente
Giorni spedizione

Ordina per

  • Data di consegna più rapida
  • Data di consegna meno rapida
  • Ripristina
Prezzo unitario standard

Ordina per

  • Elenco per prezzo crescente
  • Prezzo più elevato
  • Ripristina
Quantità
65 giorni
112.32

2531050000
Codice componente : 2531050000
Giorni spedizione 65 giorni
Prezzo unitario standard 112.32

Titolo_Specifica

  • Numero di fasi
    1
  • Versione modulare
    falso
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60HZ(V)
    -|-
  • Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
    3.5|32
  • Tensione di esercizio(V)
    24|510
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-1(A)
    21
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-3(A)
  • Tipo di tensione per attuazione
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-51(A)
    21
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53a(A)
    7
  • Corrente di esercizio nominale Ie a AC-53b(A)
    7
  • Commutazione a passaggio zero

Loading...

Ricerca in corso. Attendere.

Annulla

L'elenco dei prodotti può essere filtrato utilizzando le selezioni che si trovano sotto il nome della voce specifica.

  1. 1

Supporto tecnico