Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2556630000
Codice componente
|
---|
2556630000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di montaggio | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Versione EMC | Grado di protezione (IP) | Con filtro | Ventilatore da tetto | Ricircolo d'aria | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.17 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 145 | 145 | 75 | 9011 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 |
Loading...
Tipo di tensione | — | Idoneo per montaggio su rack da 19 pollici | — | Numero di ventole | — |
---|---|---|---|---|---|
Con coperchio di protezione | — | Potenza nominale(W) | — | Costruito come ventilatore a scomparsa | — |
Flusso volumetrico, a soffiaggio libero(m³/h) | — | Incassato a muro | — | Emissioni rumorose(dB(A)) | — |
Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) | -|- | Tensione di esercizio a DC(V) | -|- | Grado di protezione (NEMA) | — |
Si trova sulla pagina di Ventola del filtro per armadio, il codice articolo è il seguente: 2556630000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2556630000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Colore
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero RAL
Versione EMC
Grado di protezione (IP)
Con filtro
Ventilatore da tetto
Ricircolo d'aria
Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2555690000 |
2556590000 |
2556620000 |
2556640000 |
2556650000 |
2556680000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Metodo di montaggio | Colore | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero RAL | Versione EMC | Grado di protezione (IP) | Con filtro | Ventilatore da tetto | Ricircolo d'aria | Tensione di esercizio a AC 50 Hz (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.08 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 109 | 109 | 66 | 7035 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
86.89 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 109 | 109 | 66 | 9011 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
120.37 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 145 | 145 | 75 | 7035 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 | |||
141.42 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 145 | 145 | 75 | 7035 | falso | IP55 | vero | — | — | 212|245 | |||
151.75 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Nero | 145 | 145 | 75 | 9011 | falso | IP55 | vero | — | — | 212|245 | |||
134.89 € | 1 | 4 giorni | Montaggio a scatto | Grigio | 202 | 202 | 93 | 7035 | falso | IP54 | vero | — | — | 212|245 |