Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1413364
Codice componente
|
---|
1413364 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Con pressacavo | Versione EMC | Resistente alla corrosione | Rivestimento alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Posizione cavo di alimentazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 16 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro |
Loading...
Resistente ai raggi UV | falso | Profondità(mm) | — | Con coperchio incernierato | falso |
---|---|---|---|---|---|
Colore alloggiamento | — | Numero di ingressi del condotto | — | Materiale alloggiamento | Altro |
Resilienza agli impatti | — | Con distanziale | — | Numero di aperture | — |
Con guarnizione | — | Tipo di alloggiamento | Altro | Grado di protezione (IP), montato | IP66 |
Materiale piastra adattatore | — | Posizione del grillo | Nessuno | Metodo di montaggio del pressacavi | — |
Si trova sulla pagina di Alloggiamento, alloggiamento manicotto, HC-ADV-B06, il codice articolo è il seguente: 1413364.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1413364.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Meccanismo di blocco
Con pressacavo
Versione EMC
Resistente alla corrosione
Rivestimento alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Posizione cavo di alimentazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1404224 |
1404225 |
1404226 |
1413365 |
1413377 |
1420048 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Meccanismo di blocco | Con pressacavo | Versione EMC | Resistente alla corrosione | Rivestimento alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Posizione cavo di alimentazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 102 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Laterali | |||
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 92 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Altro | |||
14.20 € | 13 | 11 giorni | 57 | 107.86 | Vite | vero | falso | — | — | -40|100 | V0 | Laterali | |||
11.50 € | 16 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Laterali | |||
14.95 € | 13 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Vite | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Laterali | |||
9.17 € | 20 | 7 giorni | 56.99 | 91.99 | Tipo orientabile | falso | vero | vero | Senza rivestimento | -40|125 | Altro | Altro |