Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2202890 |
2202892 |
2202894 |
2202895 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore alloggiamento | Tensione nominale (V) | Materiale alloggiamento | Temperatura di esercizio (°C) | Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | Onda di tensione nominale (kV) | Categoria di sovratensione | Corpo, materiale isolante | Ingresso corrente nominale (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.83 € | 20 | 7 giorni | Altro | — | Plastica | -|- | — | — | — | Termoplastica | 6 | |||
15.15 € | 20 | 7 giorni | Altro | — | Plastica | -|- | — | — | — | Termoplastica | 6 | |||
13.83 € | 20 | 7 giorni | Altro | — | Plastica | -|- | — | — | — | Termoplastica | 6 | |||
15.15 € | 20 | 7 giorni | Altro | — | Plastica | -|- | — | — | — | Termoplastica | 6 |
Loading...
Tipo di collegamento | — | Numero di poli | — | Tipo di contatto | — |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento alloggiamento | — | Tipo di collegamento elettrico | — | Materiale della superficie di contatto | — |
Grado di inquinamento | 2 | Tipo cavo collegabile | — | Collegamenti con spaziatura modulare(mm) | 2.54 |
Numero di file di contatti a innesto | — | Contatti spaziatura modulare(mm) | 2.54 | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | -|- |
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | -|- | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | -|- |
Grado di protezione (IP), montato | — | Con conduttore di protezione | — | Materiale contatto | — |
Contatto angolare/collegamento conduttore | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore alloggiamento
Tensione nominale(V)
Materiale alloggiamento
Temperatura di esercizio(°C)
Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94
Onda di tensione nominale(kV)
Categoria di sovratensione
Corpo, materiale isolante
Ingresso corrente nominale(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali